JAJA700 May 2022 AM623 , AM625
電源最適化については、全体的なアプローチの重要な部分である SoC 電源だけでなく、システム全体の電源最適化に加えて、対象システムで SoC をどのように使用するかを考慮することが不可欠です。SoC が必要とする専用電源レールの数を最小限に抑えることで、電源ソリューションが簡素化されるだけではありません。AM62x デバイスは、共有コア VDD とともに、電圧レベルをスケーリングするフレキシビリティを備え、幅広いアプリケーションの要求を満たすように設計されています。
対象アプリケーションに適したコア電圧を選択することにより、システム電力が最適化されます。AM62x デバイスは、コア電源をプロセスノードの標準的なコア電圧である 0.8V から 0.75V にスケーリングして、動的電力を合計 15% 低減したことを実証できます。一方、性能が重要な関心事である場合、コア電源を 0.8V から 0.85V にスケーリングすると、デバイスの性能が 15% 向上します。
AM62x プロセッサは、DVFS/AVS なしでシンプルなコア電源をサポートし、すべての SoC が固定コア電圧でフル性能の状態において100K POH を実現します。