JAJA777 June   2022 AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1400 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , TLV6002 , TLV9002

 

  1.   1
  2.   設計目標
  3.   設計の説明
  4.   デザイン ノート
  5.   設計手順
  6.   設計シミュレーション
  7.   DC シミュレーション結果
  8.   閉ループの AC シミュレーション結果
  9.   過渡シミュレーション結果
  10.   設計の参照資料
  11.   設計に使用されている絶縁型アンプ
  12.   代替絶縁型アンプの設計

設計目標

電流源

入力電圧

出力電圧 単一電源
IIN MIN IIN MAX VIN DIFF, MIN VIN DIFF, MAX

VOUT SE

VDD
-10 A 10 A -250 mV 250 mV

55 mV~3.245 V

3.3 V