AMC1300B-Q1

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
AMC0300D-Q1 アクティブ 車載、差動出力、高精度、±250mV 入力、強化絶縁型アンプ New generation drop in replacement

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 CMTI (min) (kV/µs) 75 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0002 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • フェイルセーフ出力
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • シャント抵抗を用いた電流測定用に最適化された ±250mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:8.2V/V
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット誤差:±0.2mV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.9µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.3% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト:±30ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:0.03% (最大値)
  • ハイサイド、ローサイドとも 3.3V または 5V で動作可能
  • フェイルセーフ出力
  • 高 CMTI:100kV/µs (最小値)
  • 低 EMI、CISPR-11 および CISPR-25 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)

AMC1300B-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、各種の同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1300B-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータ、OBC の高精度電流制御に対応できます。

シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

AMC1300B-Q1 は高精度の絶縁型アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁バリアにより、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 に従って最大 5kVRMS の強化ガルバニック絶縁を達成していることが認証されており、最大 1.5kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、各種の同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC1300B-Q1 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、車載用温度範囲全体 (–40℃~+125℃) にわたって、PFC 段、DC/DC コンバータ、トラクション・インバータ、OBC の高精度電流制御に対応できます。

シャント喪失およびハイサイド電源喪失検出機能を内蔵しているため、システム・レベルの設計と診断が簡単に行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
AMC1302-Q1 アクティブ 車載対応、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプ More precise current measurement with +/- 50mV input voltage range
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
AMC1311-Q1 アクティブ 車載対応、2V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Voltage sensing option
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
新規 AMC0300R-Q1 アクティブ 車載、±250mV 入力、シングルエンドのレシオメトリック出力、強化絶縁型アンプ Same function, Single-ended ratiometric output.
比較対象デバイスと類似の機能。
AMC1400-Q1 アクティブ 車載向け、高 CMTI、±250mV 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ Increased creapage and clearance
AMC3301-Q1 アクティブ 車載対応、内部機能搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型アンプDC/DC Added feature: integrated high voltage domain input power supply

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1300B-Q1 車載用、高精度、±250mV 入力、強化絶縁アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022/08/25
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能. PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/18
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/28
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/15
アナログ デザイン ジャーナル 絶縁型電流センシングの設計上の考慮事 項 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/24
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/07/24
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/07/17
回路設計 ±250mV の入力範囲、シングルエンド出力電圧の絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/28
アプリケーション・ノート 絶縁型アンプ用ブートストラップ チャージ ポンプ電源の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/19
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024/06/17
アプリケーション概要 HEV/EV におけるシャント ベースとホール ベースの絶縁型電流セ ンシング ソリューションの比較 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/06/17
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/06/17
回路設計 ±250mV 入力および差動出力の絶縁型電流測定回路 PDF | HTML 英語版 2024/06/16
機能安全情報 AMC1300B-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021/12/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

AMC1300EVM — AMC1300 高 CMTI、±250mV 入力、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC1300 評価基板 (EVM) は、AMC1300 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7-kV の強化絶縁型アンプです。AMC1300EVM を使用すると、AMC1300 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

AMC1300 and AMC1300B-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SBAM460A.ZIP (12 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit

SBAM448.TSC (43 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ