JAJA828 April   2025 DP83822HF , DP83822IF , DP83869HM

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ファイバーとは
    1. 1.1 使用するピン
    2. 1.2 ハードウェアの構成
    3. 1.3 便利なレジスタ
  5. 2一般的な使用事例
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

便利なレジスタ

表 1-5 DP83822 ファイバ レジスタ
レジスタ・アドレスビットフィールド説明または用途
0x12リンク
0xA14100BASE-FX 対応
0x164リバース ループバック有効化
0x406:5[6] = 遠端障害ジェネレータが無効になります

[5] = 遠端障害検出が無効になります

0x40311:8送信機のスイングを調整します
0x4650信号検出の極性 (グッド信号のデフォルトはアクティブ High)
0x46715:0ブートストラップ ステータス
0x46815:0
表 1-6 DP83869 ファイバ レジスタ
レジスタ・アドレスビットフィールド説明または用途
0x1115:11、9:8銅リンクの補足ステータス (メディア コンバータのみに有用)
0x1DF2:0

動作モード:

RGMII と 1000BASE-X の間の 0x1

RGMII と 100BASE-FX の間の 0x2

1G メディア コンバータの 0x4

100M メディア コンバータの 0x5

0xC0015:12、10:8、6

ファイバ制御レジスタ

[15] = ファイバ リセット

[14] = MAC ループバック

[6,13] = 速度

[12] = オート ネゴシエーションを有効にします

[10] = 隔離

[9] = オート ネゴシエーション再開

[8] = デュプレクサ

0xC012リンク
0xC1015:14、9

[15] = 遠端障害ジェネレータが無効になります

[14] = 遠端障害検出が無効になります1

[9] = 信号検出無効

0xC199FEF 割り込みステータス
0xC1A5ファイバ リバース ループバック有効化学
0xC302信号検出の極性構成 (グッド信号のデフォルトはアクティブ low)
0x6E15:0ブートストラップ ステータス
FEF 検出無効化のため、レジスタ 0xC10[14] = '1' に加えて、レジスタ 0xC2A/[15] = '1' をプログラムします