JAJA856 April 2025 TPS74801
このアプリケーション ノートでは、テキサス インスツルメンツの低ドロップアウト レギュレータ (LDO) の LDO ダイおよびパッケージ サイズの小型化に関する熱特性について説明します。さらに、熱抵抗、FET の説明、設計、LDO の放熱性能に関する概要も紹介します。このアプリケーション ノートでは、2.68mm2 のダイ サイズから 0.75mm2 のダイ サイズに遷移した場合の熱抵抗結果について説明します。別の見方をすると、ダイ面積が 72% 減少したとみなされます。