JAJA856 April   2025 TPS74801

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2シミュレーションおよび測定結果
    1. 2.1 測定
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

シミュレーションおよび測定結果

LDO には、放熱性能に影響を及ぼす、次のような多くの特性があります。

  1. パス FET の形状と面積
  2. ダイの形状と面積
  3. ダイの厚さ
  4. ダイ アタッチの厚さ
  5. ダイ アタッチの熱伝導率
  6. モールド コンパウンドの熱伝導率
  7. 金属層の堆積

これまでの説明を念頭に置いて、TPS748 ダイ (図 2-1) の設計を変更し (図 2-2)、ほぼ同一の放熱性能を維持しながら、ダイ面積を 72% 削減しました。

 TPS748 の従来のダイ図 2-1 TPS748 の従来のダイ
再設計した TPS748 では、ダイ アタッチとモールド コンパウンドを改良し、設計に組み込みました。
 TPS748 の新しいダイ図 2-2 TPS748 の新しいダイ