JAJA858A March   2025  – April 2025 ADC12DJ5200RF

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2フルスケールとADCのヘッドルームについて
  6. 3フルスケールトレードオフ
  7. 4フルスケールのブレークダウン
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

フルスケールとADCのヘッドルームについて

数年前、最大10 Vppのフルスケール電圧スイングをサポートするプロセスノード上に搭載する高速データコンバータを設計していました。

これらのコンバータはシングルエンドでもあります。コンバータのリファレンス電圧の設定によって、フルスケールレンジでユニポーラまたはバイポーラにする柔軟性が得られます。

現在のコンバータはプロセスノードが65nm以下と微細化されており、内部のアナログ入力フロントエンドは2V未満のAVDDでバイアスされています。この結果、ヘッドルームが大幅に小さくなり、シグナルチェーンの設計でRFが停止してADCが開始される1 Vppまたは2 Vppのフルスケールレンジのインターフェイスが必要な場合、このことが課題となる可能性がありました。

現在、ほとんどの高速データコンバータは差動入力を採用しています。これは、コモンモード電圧(VCM)バイアスに回り込む信号スイングが4分の1しかないことを暗示しており、各アナログ入力はスイングの半分だけを処理することになります。図1に、シングルエンド信号と差動信号の特性と定義を示します。

 シングルエンド入力信号と差動アナログ入力信号の比較図 2-1 シングルエンド入力信号と差動アナログ入力信号の比較

コンバータのアナログ入力における共通モード電圧(VCM)は重要なパラメータであり、外部の入力ネットワーク(フロントエンド)によって適切に満たされる必要があります。これが満たされない場合、コンバータの性能に悪影響を及ぼす可能性があります。

このインターフェイスを使用すると、信号スイングを差動形式で分割することにより、フルスケールレンジ(すなわち、1Vppまたは2Vpp)にわたって、より高い電圧レベルを維持できます。したがって、アナログ入力の差動特性によって、プロセスノードを小型化できます。