JAJA858A March 2025 – April 2025 ADC12DJ5200RF
ADC に対する高速マッチング ネットワークを設計する際に生じるトレードオフの事例を以下に示します。バランやフロントエンド回路は、信号に損失やノイズを加えることがあるため、設計の際には入力信号の扱い方のバランスをよく考えて、フルスケールの設定を最適にすることが大切です。入力ドライブとは、インターフェースネットワーク(この場合はパッシブバランネットワーク)の手前で、コンバータをフルスケール範囲で動作させるために必要な信号レベル(dBm単位)を指します。
この例では、ADCがテキサス インスツルメンツのRFサンプリング12ビットADC12DJ5200RFで、バランがMarki® Microwave社のBAL-0009SMGです。フロントエンドの抵抗性ネットワークでは、バランの差動出力をADCの差動入力に接続します。図 4-1 を参照してください。
図 4-1 フロントエンドネットワークの例次は、計算です。dBmカリキュレータがなければ、最新のTI 84 Plusアプリケーションを携帯電話にダウンロードすることをお勧めします。
ADC12DJ5200RF には、デフォルトで内部に100Ω (Radc) 差動負荷による 800mVpp (Vfs) のアナログ入力フルスケールレンジがあり、これはdBm で計算されます。
入力ネットワークは差動であるため、ネットワークで数値を算出するのが少し困難になる場合があります。ただし、シングルエンド方式のアプローチを使用すると、コンバータの入力におけるフルスケール電圧の値は、400mVpp(Vfs/2)または -3.97dBmになります。
ここで説明したように、フロントエンド抵抗ネットワークを使用して分圧回路を計算し、400mVpp(VFS/2)のフルスケール値を達成するために必要な損失を把握します。
Radc/2 = 50Ω とRsは、抵抗分圧回路を形成します
このシングルエンド電圧を差動電圧または2×Vbもしくは1.13V=Vdiffboにすることができます。バラン出力電力は次のようになります。
ここからが興味深いところですが、検討中のバランのデータシートを参照するか、最も近い位置にある4ポートベクトルネットワークアナライザでバランを測定して、SDS21の測定を行います。これにより、シングルエンドから差動への測定が可能になり、バラン全体に対する正しい挿入損失が得られます。この例では、BAL-0009SMGを測定すると、1GHzで4.2dBの損失が得られます。図 4-2 を参照してください。
図 4-2 マーキ マイクロウェーブ社のBAL-0009SMGバランのSDS21挿入損失プロットバランの出力で検出された出力電力にバラン損失(抵抗性ネットワーク損失)を追加することで、入力ドライブの値が次のように決まります:2.06 + 4.2または+6.26dBm+6.26dBmは、バランの1次側にあるアナログ入力信号をADCのフルスケールレンジまで駆動するために必要な入力振幅です。
したがって、上から下までの合計損失は6.26 + 0.97、または7.26dBmの損失です。フルスケールの値を得るためのPadc方程式(結果は、-0.97dBm)を覚えていますか?その結果を加味して、ADCの0dBフルスケールを実現します。
NFに関する簡単なメモ:アナログレシーバチェーンを設計する場合、バランとフロントエンドネットワークでの損失も考慮に入れます。この場合、NFを加味すると、損失(6.26dBm)が得られ、この値は、デフォルトのフルスケール値である800mVppに対して、1.3Vppになります。つまり、レシーバシグナルチェーンにおける20×log(1.3/0.8)= 4.22dBの追加NFを意味します。
別のアプローチによる考察:ADC12DJ5200RF評価基板を使用してラボで測定を実施。シグナルジェネレータを使用して、コンバータが1GHzでほぼフルスケールの値になるように出力レベルを調整します。この場合の入力フルスケール値はシグナルジェネレータの読み取り値から+6.3 dBmとなりました。バランのばらつきとケーブル/コネクタの損失によって、多少の違いが生じる可能性があるのでご注意ください。図 4-3 を参照してください。
図 4-3 1GHz、- 0.01dBFSで、フィルタなしの中間周波数を示すHSDC-Pro FFTプロット