JAJA868 March 2025 BQ25672 , BQ25798
VSYS が VSYS_SHORT を下回ると、チャージャの REGN ピンの電圧 VREGN が低下します。図 2-1 に示すように、2 つの 1MΩ 抵抗、プルダウン抵抗 RPD、p-チャネル MOSFET (PFET)、n-チャネル MOSFET (NFET)、および 0.33 ~ 1μF コンデンサを構成して、自動リセット回路を形成します。VREGN の降下によって、VACx とパネルの接続を一時的に切断すると VINDPM スレッショルドがリセットされます。これにより、チャージャの VACx ピンの電圧が低下します。
図 2-2 は、上記の回路でバッテリを接続せずに SYS と GND の間に 4Ω の抵抗を接続して動作する BQ25798 を示したものです。シミュレーションされたパネル出力電圧が VINDPM スレッショルドを下回っていても UVLO を上回っている場合、チャージャのコンバータはスイッチングを停止し、VSYS と VREGN (水 色のCH2) は低下します。通常オンになっている NFET は、REGN に結合されたコンデンサによって、一瞬オフになります。これにより、ソーラーパネル電圧までプルアップされた PFET がオフからオンに切り替わるため、VAC1 ピンの電圧が UVLO を下回り、その後に新しい VOC 電圧まで上昇します。この高速 VAC1 トグルによって、VSYS のグランドへの降下によってチャージャが HiZ モードに移行する前に VINDPM スレッショルドがリセットされます。
図 2-2 ディスクリート VINDPM の自動リセット回路動作表 2-1 に、FET、カップリング コンデンサ、プルダウン抵抗の仕様を示します。チャージャの VINDPM(MIN) = 3.6V で、動作の最小パネル MPP 電圧を設定します。
| 部品 | 仕様 | 型番の例 |
|---|---|---|
| NFET | VDS と VGS > VOCmax、RDSon < 100Ω | IRF7105PbF - NFET |
| PFET | VDS と VGS < -VOCmax、RDSon < 100Ω | IRF7105PbF - PFET |
| CCPL | 0.33 uF - 1uF (無極性)、電圧定格 > VOCmax*RPD/(1MΩ + Rpd) | 任意 |
| RPD | プルアップ抵抗が 1.0MΩ であると仮定した場合 10% > 1.0MΩ / [(3.6V/VGSTH-NFET) -1)] | 任意 |