JAJA870 May   2025 CD4053B

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 太陽系における多重分離アプリケーションの例
    2. 1.2 オフ チャネルでの望ましくない電圧の問題
  5. 2オフ チャネル モデル解析
    1. 2.1 チャネル構造
    2. 2.2 等価抵抗モデル
  6. 3チャネル出力電圧をグランドに固定
    1. 3.1 プルダウン抵抗
    2. 3.2 プルダウン コンデンサ
    3. 3.3 1 個のスイッチ付きブリーダ抵抗
  7. 4試験 / 測定機器
    1. 4.1 測定に関する検討事項
    2. 4.2 テスト結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

概要

アナログ マルチプレクサは通常双方向です。各チャネルの特性は双方向で非常に類似しているため、マルチプレクサをマルチプレクサまたはデマルチプレクサとして使用できます。多重化は、マルチチャネル信号の非同期データ収集、ステータスの読み取り、ポーリング システムの監視など、さまざまなアプリケーションで一般的に使用されています。多重化アプリケーションの場合、選択されていない (OFF) チャネルは共通端子に接続されず、マルチプレクサ後のシグナル コンディショニング回路から自然に絶縁されます。ただし、多重分離アプリケーションでは、出力チャネルは常にマルチプレクサの後の信号コンディショニング回路に接続されます。オフ チャネルでは、出力チャネルが正しく扱われない場合に、不要な電圧を検出できます。

このアプリケーション ノートでは、まず、CD405xB CMOS シングル 8 チャネル アナログ マルチプレクサまたはデマルチプレクサ (ロジック レベル変換付き) をベースにしたソーラー システムにおける多重分離アプリケーションの例を示し、データシートではチャネルの不要な電圧の問題を示しています。次に、根本原因の分析を支援するために、オフチャネルの等価モデルが構築されます。最後に、エンジニアがデマルチプレクサを適切に使用できるように、設計と測定に関するヒントについて説明します。