JAJA871 May 2025 TPS1685 , TPS1689 , TPS25984 , TPS25985
本セクションでは、システム性能、長期的な信頼性、効果的な電流分配を評価するために、システム例とともにさまざまな電流分配技術について説明します。
図 表 3-1 は、58V 電圧レール用途のシステム例を示しており、80A の負荷電流をサポートするために 4 個の TPS1685 eFuse が並列接続されています。各 eFuse 経路に異なる経路インピーダンスを導入し、トレース長の不整合による RDS(on) および経路インピーダンスの現実的な不均一性を再現しています。
| 設計パラメータ | 値の例 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 (VIN) | 58V |
| 最大 DC 負荷電流 (IOUT(max)) | 80A |
| 並列接続される eFuse の数 | 4 |
| 最大出力キャパシタンス (CLOAD) | 3mF |
| RDS(on) | 3.65mΩ |
| 経路インピーダンス_1 | 0Ω |
| 経路インピーダンス_2 | 0.5mΩ |
| 経路インピーダンス_3 | 0.5mΩ |
| 経路インピーダンス_4 | 1mΩ |
| 周囲温度 | 25°C |