JAJA876 May 2025 BQ25750 , BQ25751 , BQ25756 , BQ25756E , BQ25820
開発した P&O MPPT アルゴリズムは、BQ2575x 評価基板 (EVM) を LP-MSPM0L1306 LaunchPad マイコンと組み合わせて検証したものです。LP-MSPM0L1306 は、図 3-1 に示すフローチャートを実装したファームウェアを使用してプログラムされました。このテストの目的は、外部 MPPT 制御ループの正常な動作を検証することです。これには、適切な VAC_DPM 調整、IBAT 測定、動的条件下での最大電力点 (MPP) への収束も含まれています。
基本的な P&O MPPT アルゴリズムは変更されませんが、よりクリーンで安定した波形を生成するため、VAC_DPM ステップサイズ、遅延時間、ADC サンプリングレートなどのパラメータが調整されています。これらの変更は、アルゴリズムの動作に影響を与えることなく波形の外観を改善するために行われました。VAC_DPM のランプレート、ADC の更新間隔、摂動ステップサイズを調整してソーラーパネルと負荷の動作をより適切に一致させることにより、さらに改良を加えることができます。タイマを実装して P&O 機能を連続的ではなく定期的に実行することもでき、定常状態条件でシステム性能をさらに安定化できます。