JAJA894 June   2025 CDC6C

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2CDC6C BAW 発振器ファミリ
  6. 3放射エミッション テスト結果
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

今日の車載および産業用アプリケーションのエレクトロニクス製品は、さまざまな要因から、厳格なCISPR-32放射エミッション規格への合格に対して、むずかしい課題に直面しています。より電力密度の高い電源、より高速なデジタル回路、より小型のフォームファクタによる PCB レイアウト、およびシールドの低減によるコスト削減が求められ、この各要因が電磁干渉レベルの増加を引き起こしています。クロック製品とタイミング製品は、システムレベルの電磁波性能に重要な影響を与えます。特に、放射エミッションを最小化することは、適切なシステム設計にとって不可欠な要素です。このアプリケーションノートでは、テキサス・インスツルメンツ(TI)のCDC6Cバルク弾性波(BAW)発振器ファミリをご紹介し、技術的なバリュープロポジションについて解説するとともに、3 つの従来型水晶クロック水晶発振器に対する放射エミッション性能を評価します。