JAJA895 June   2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーション
  6. 3セトリング タイムのテストと結果
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

セトリング タイムのテストと結果

TMUX1308A-Q1 は次世代 TMUX1308-Q1 のアップグレードです。これは、電流注入制御の向上とセトリング タイムの短縮を実現する直接差し替え可能な代替品です。これを示すために、一般的な競合デバイスである TMUX1308-Q1 と TMUX1308A-Q1 のワースト ケース セトリング タイムを比較したラボ測定値を収集しました。図 3-1にテスト構成を示します。

 ラボでの測定設定図 3-1 ラボでの測定設定

実験に使用したテスト条件は 3 つのデバイスすべてで同じです。入力には同じ値の 2 つの抵抗を使用した場合は 10V が印加されていたため、電圧は半分に低下します。抵抗値 4.7kΩ、10kΩ、22kΩ、47kΩ を使用して測定を行います。静電容量は 100pF に固定されています。デバイスには 5V から電力が供給され、アドレス ピン A1 と A2 のうち 2 本が接地されます。A0 には方形波入力があり、2 つのソースを継続的に切り替えます。最後に、ドレイン ピンに信号のセトリング タイムを示す検査があります。表 3-1に示すように、TMUX1308A-Q1 は他の 2 つの部分より優れた特性を示しています。

表 3-1 セトリング タイムのテスト条件および結果
R1(Ω)R2(Ω)Cs (pF)Vs (V)VDD(V)TMUX1308A-Q1 tst (µS)TMUX1308-Q1 tst (µS)Comp-1 tst (µS)
条件 14.7k4.7k1001053.554
条件 210k10k100105410.511
条件 322k22k1001057.51515
条件 447k47k10010511.52422

以下の図に、電圧および 12 ビット ADC エラービットの 3 つのデバイス間の、時間の経過に伴うセトリング タイムの比較を示します。電圧と時間の関係のグラフでは、TMUX1308A-Q1 はわずかに低下した後、他の 2 つのデバイスよりもはるかに速く回復します。ADC が読み取った電圧信号に小さな外乱が発生します。TMUX1308A-Q1 は他の 2 つのマルチプレクサと比較して、ADC で測定されるセンサ出力信号に加算される電圧歪みを大幅に低減します。ADC の誤差ビットと時間の関係を示すグラフでは、他の 2 つの部分に比べて誤差量がはるかに小さくなります。これは、TMUX1308A-Q1 からの信号の高速回復によるものです。

前述のように、これはゾーン/ボディ コントロールモジュール アプリケーションなので、電源電圧が最大 60V になることがあります。その結果、クランプ回路に過度に多くの電流が流れ込むことを防止するために電流制限抵抗 (Rlim) が必要になる場合があります。動作可能な状態まで電圧を制限するには、さまざまな電圧入力レベルについて各種の抵抗値を使用する必要があります。

表 3-2 スイッチで 6V 未満の場合の RLIMIT の値
Vinput(V)Rlim(Ω)
121.6k
183k
193.3k
244.7k
3610k
4813k
6015k

36V の入力条件を例に使用すると、10kΩ 制限抵抗を実装する必要があります。この抵抗を使用すると、TMUX1308A-Q1 のセトリング タイムが 4μS に短縮されます。

 4.7kΩ の電圧セトリング タイム図 3-2 4.7kΩ の電圧セトリング タイム
 10kΩ の電圧セトリング タイム図 3-4 10kΩ の電圧セトリング タイム
 22kΩ の電圧セトリング タイム図 3-6 22kΩ の電圧セトリング タイム
 47kΩ の電圧セトリング タイム図 3-8 47kΩ の電圧セトリング タイム
 4.7kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム図 3-3 4.7kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム
 10kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム図 3-5 10kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム
 22kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム図 3-7 22kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム
 47kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム図 3-9 47kΩ 12 ビット ADC エラー ビットのセトリング タイム