JAJA895 June   2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーション
  6. 3セトリング タイムのテストと結果
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

はじめに

最新のシステムでは多くの場合、各種サブシステムを監視するために多数のセンサに依存しているので、効率的な信号処理が不可欠です。多くのセンサから ADC への信号の配線を管理および簡略化するための標準的な設計ではマルチプレクサを使用します。ただし、MUX が異なるチャネルへ切り替えるとき、ドレインがフローティングであるときに短い遅延が発生し、出力信号がわずかに低下します。この期間中に ADC はサンプリングを継続しますが、このダウン期間にドレインがフローティングであるときにサンプルが発生した場合、エラーが発生する可能性があります。このアプリケーションは多くの場合、車載、特にゾーン制御モジュールとボディ コントロール モジュールで見受けられます。バッテリへの短絡状態がマルチプレクサの電圧制限を超えた場合の過電圧リスクを管理する必要があります。この状態を保護し、信号歪みを低減するために、抵抗とコンデンサを入力に実装することで、RC遅延が増加します。TMUX1308-Q1 は、構成上、この使用事例で一般的に使用されます。最近、TMUX1308A-Q1 は直接代替としてリリースされましたが、機能が改善されており、セトリング タイムと ADC 誤差カウントを大幅に低減します。