JAJA895 June   2025 TMUX1308 , TMUX1308-Q1 , TMUX1308A , TMUX1308A-Q1 , TMUX1309 , TMUX1309A

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2アプリケーション
  6. 3セトリング タイムのテストと結果
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

アプリケーション

ADC が複数のセンサからのデータをサンプリングするアプリケーションでは、単一のマルチプレクサを使用して信号の配線と通過を設計できます。TMUX1308-Q1 および TMUX1308A-Q1 デバイスは、図 2-1に示すように、デバイスの構成により、最大 8 つのセンサをサポートできます。これらのデバイスは、複数のセンサ入力を切り替えて、ADC に送信するデータを選択します。

 TMUX1308-Q1 ADC アプリケーション図 2-1 TMUX1308-Q1 ADC アプリケーション

過電圧イベントが発生する可能性があるゾーンおよびボディコントロールモジュールや、48V バッテリ システムとのインターフェイスが必要なモジュールで、これは主に使用されています。マルチプレクサが動作できるレベルに電圧を下げるため、分圧器を入力に実装する必要があります。抵抗のほかに、各ソースに接続されたコンデンサを各ソースに使用して信号を安定させます。ドレイン側にも ADC からの静電容量があり、セトリング時間に大きな影響を及ぼします。

 MUXのI/O 上にある RC コンポーネント図 2-2 MUXのI/O 上にある RC コンポーネント

ほとんどのマルチプレクサには、ブレイク ビフォー メイク という機能が搭載されています。これは、デバイスのスイッチング時に 2 つの入力が接続されることを防止する安全機能です。出力は、次のオン状態スイッチと接続する前に、まずオン状態スイッチから切断されます。

 ブレイク ビフォー メイク図 2-3 ブレイク ビフォー メイク

これにより、ソースとドレインの間に接続がないときにダウン時間がある場合にわずかな遅延が発生します。信号の電圧レベルが短時間低下し、ADC が誤った電圧値を読み取ってしまうため、ADC の読み取りエラーが発生する可能性があります。ソースピンに RC 負荷を追加した場合、MUX の出力が回復に要する時間が長くなり、ADC 入力の精度が低下する可能性があります。このピークに信号が回復するまでに要する時間は、セトリング タイム (tst) と呼ばれ、図 2-4に示すように、ソース ピンの直列抵抗と容量の影響を直接受けます。ソースとドレインの容量は、信号の低下度に影響を及ぼす可能性があります。一方、抵抗は、この抵抗が元の状態に戻る速さに影響を及ぼす可能性もあります。合計すると、合計セトリングタイムが得られます。

 セトリング時間のグラフ図 2-4 セトリング時間のグラフ