JAJA918 June 2025 MSPM0C1104
4 線式冷却ファンは、3 線式または 2 線式の冷却ファンと比較すると、パフォーマンスと信頼性に優れています。サーバーまたは PC の冷却システムには、4 線式冷却ファンが一般的に使われます。4 線式冷却ファンの信号を 表 1-1 に示します。
| ワイヤの色 | 信号 | 詳細 |
|---|---|---|
| 黒 | GND | |
| 赤 | VCC | ファンへの電源供給 (通常 12V) |
| 黄 | TACH | 速度信号、通常はオープン ドレイン出力 |
| 青 | PWM | 速度コントロール。ファン モジュールで 5V にプル アップ、またはオープン ドレイン入力 |
PWM デューティ サイクルを変更して、ファンの速度を制御します。TACH 信号は、ファンの実際の速度を決定するために使用されます。ファン モジュールのホール センサを使用して、1 つ以上のパルスを生成して回転させます。パルスの数は、モーターの極対数に依存します。