JAJA925
July 2025
AFE7950-SP
1
概要
商標
1
はじめに
2
AFE ポート用のコールド スペアリング
2.1
RF Rx 入力ポート
2.2
Dev/RefClock ポートと SYSREF ポート
2.3
GPIO 入力ポート
2.4
GPIO 出力ポート
2.5
SerDes Rx ポート
3
まとめ
4
参考資料
2.4
GPIO 出力ポート
TI は、すべての GPIO 出力ポートに 100Ω の電流制限抵抗を直列に使用して、FPGA 入力ポートを保護することを推奨しています。