JAJA925 July   2025 AFE7950-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2AFE ポート用のコールド スペアリング
    1. 2.1 RF Rx 入力ポート
    2. 2.2 Dev/RefClock ポートと SYSREF ポート
    3. 2.3 GPIO 入力ポート
    4. 2.4 GPIO 出力ポート
    5. 2.5 SerDes Rx ポート
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

Dev/RefClock ポートと SYSREF ポート

Dev/RefClock および SYSREF ポートには ESD 保護ダイオードが内蔵されており、内部で安定化された 1V 電源に接続されています。Dev/RefClock および SYSREF 入力の AC 結合モードでは、これらのポートへの最大電力は 10dBm に制限されます。SYSREF およびクロック入力の DC 結合モードのダイオードの最大電流処理キャパシティ制限は 10mA です。TI の推奨は、AFE 電源レールに電源を供給した後に外部リファレンス クロックと SYSREF ドライバを起動して、これらのポートでのコールド スペアリングを避けることです。