JAJA937 July 2025 TDA4VE-Q1
パルス幅変調 (PWM) は、LED 調光制御、モーター制御、電力レギュレーションなど、多くの組込みアプリケーションで用いられる中核技術です。PWM のデューティ サイクルを適切に同期させずに更新した場合、意図しない PWM デューティ サイクルが発生し、結果として LED のちらつきやモーターのトルク制御の乱れといった、対応デバイスの意図しない動作を引き起こす可能性があります。これらの影響は、視覚的および機能的なアプリケーションの両方において望ましくなく、特に高精度かつ滑らかな動作が求められる場面では問題となります。本アプリケーション ノートでは、意図しないデューティ サイクルがどのように発生するかを解説し、それを回避してシームレスな PWM デューティ サイクル遷移を実現する方法について、テキサス・インスツルメンツの TDA4x プラットフォーム上のエンハンスドパルス幅変調 (EPWM) モジュールを用いた LED 調光制御の例を通じてご紹介します。