JAJA940A July   2024  – July 2025 TPS25751

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ADCINX 設定
  6. 3固有アドレス インターフェイスプロトコル
  7. 4PTCHモードから APPモードへの切り替え
    1. 4.1 PTCH モードから APP モードへのステップ
    2. 4.2 下位領域バイナリの生成ステップ
  8. 5サンプル コード
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

概要

TPS25751 および TPS26750 は、電力供給をサポートするアプリケーション向けに最適化された、構成可能な USB Type-C ®および Power Delivery(PD)コントローラです。一般に、これらの PD コントローラは、ブート時に I2Cc を使用して外部 EEPROM からバイナリイメージを読み込みます。組み込みコントローラ(EC)が利用可能な場合は、 EEPROM の代わりに EC を使用して、I2Ct インターフェイスを経由してそのイメージを PD に読み込むことができます。テクニカルリファレンスマニュアル(1および2)は、I2Ct バス経由で 複数の PD コントローラに同時に画像を書き込む手順を示しています。このアプリケーションノートでは、このフローについて詳しく説明し、1 つの PD コントローラへの画像書き込みに重点を置いています。I2Ct 経由で I2C コマンドを使用して、PTCHモードからAPPモードへの遷移をステップバイステップで解説するほか、サンプルコードも提供しています。