JAJA940A July 2024 – July 2025 TPS25751
一部のアプリケーションでは、アプリケーション実行時(APPモード)にPDコントローラと連携するために、組み込みコントローラ(EC)が必要となる場合や、システム内でハウスキーピング処理を担うECが搭載されている場合があります。コスト削減のため、EEPROM を削除し、バイナリイメージによる PD の保存と更新の機能を EC に移すことができます。このアプリケーションノートでは、組み込みコントローラ(EC)を使用してイメージを読み込み、4文字コード(4CC)コマンドを用いてPDコントローラをPTCHモードからAPPモードへ移行させる手順に焦点を当てています。EC について説明する前に、EEPROM を使用しないアプリケーションの場合の、デッドバッテリ設定について簡単に説明します。