JAJA952 July   2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1通常のプロセス
    1. 1.1 Chem ID に必要な時間
    2. 1.2 ゴールデン ラーニングに必要な時間
    3. 1.3 低温試験に必要な時間
  5. 2非常に厳しいスケジュールのシナリオ
  6. 3時間を短縮する方法
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

Chem ID に必要な時間

Impedance Track アルゴリズムを搭載したすべての TI ゲージでは、正しい Chem ID が必要です。一般的に、Chem ID 特性評価のためにセルを TI Dallas ラボ宛に発送する必要があります。Chem ID リクエストについては、現地の FAE にお問い合わせください。

TI Dallas 宛にセルを発送するまでに約 1 週間かかる場合があります。この時間は TI が制御するものではありません。

TI Dallas Chem ID ラボがセルを受け取ると、TI はこれらのセルで、25°C、0°C、および 50°C での特性評価試験を開始します。基本的な考え方は、セルをフル充電してからある程度の容量を持つセルを放電し、セル電圧が十分に安定するように十分に長い時間平衡状態にすることです。次に、セル電圧を読み取ります。これは真の開路電圧 (OCV) です。放電を繰り返します。最後に、OCV VS DOD 曲線が得られます。セルは、次の 3 つの温度ポイントで試験を実行する必要があります:25°C、0°C、50°C。

試験が完了した後、TI はテスト データに基づいて Chem ID を生成します。次に、TI.com で Chem ID をリリースします:GASGAUGECHEM。通常、ChemUpdater は週に 1 ~ 2 回更新されます。

注: すべての試験手順は自動的に実行されます。時間を短縮することはできません。これには約 4 週間かかります。