JAJA952 July   2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1通常のプロセス
    1. 1.1 Chem ID に必要な時間
    2. 1.2 ゴールデン ラーニングに必要な時間
    3. 1.3 低温試験に必要な時間
  5. 2非常に厳しいスケジュールのシナリオ
  6. 3時間を短縮する方法
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

時間を短縮する方法

このアプリケーション ノートは、Chem ID の準備が完了してから Golden MP ファイルの準備が完了するまで約 1 ~ 2 週間削減できる実装を紹介します。

基本的な考え方は、GPC ツールを利用することで、GPC Golden GG Maker ツール GPCRA0、Golden GG Maker、抵抗温度補償オプティマイザ GPCRB を利用します。

GPCRA0 には config.txt、gg.csv、sysrate_rel_dis_rel.csv の 3 つのファイルが必要です。config.txt ファイル内のコンテンツの例を以下に示します。Chem ID 以外のすべてのデータは、Chem ID がリリースされる前に取得できます。

なお、ログ データ (sysrate_rel_dis_rel.csv) は、実際の xPyS パック (x セルは並列、y セルは直列) を使用して取得できます。gg ファイル gg.csv は、Design Capacity のように xPyS パックに従って設定できます。

表 3-1 GPCRA 用の config.txt ファイル
ProcessingType=3 ProcessingType=3 は、この要求が GPCRA のものであることをサーバーに通知するものです
ChemID=3616 使用されている Chem ID をサーバーに通知します。
NumCellSeries=2 パックの構成をサーバーに通知します。たとえば、xPyS などです
ElapsedTimeColumn=0 ログ ファイル内の時間の列番号をサーバーに通知します。
VoltageColumn=1 ログファイル内の電圧の列番号をサーバーに通知します。
CurrentColumn=2 ログファイル内の電流の列番号をサーバーに通知します。
TemperatureColumn=3 ログファイル内の温度の列番号をサーバーに通知します。

GPCRB には config.txt、gg.csv、lowtemp.csv、roomtemp.csv の 4 つのファイルが必要です。config.txt ファイル内のコンテンツの例を以下に示します。Chem ID 以外のすべてのデータは、Chem ID がリリースされる前に取得できます。

なお、ログ データ (lowtemp.csv と roomtemp.csv) は、実際の xPyS パック (x セルは並列、y セルは直列) を使用して取得できます。gg ファイル gg.csv は、Design Capacity のように xPyS パックに従って設定できます。

表 3-2 GPCRB 用の config.txt ファイル
ProcessingType = 4 ProcessingType=4 は、この要求が GPCRB のものであることをサーバーに通知するものです
ChemID=2632 使用されている Chem ID をサーバーに通知します。
NumCellSeries=1 パックの構成をサーバーに通知します。たとえば、xPyS などです
ElapsedTimeColumn=0 ログ ファイル内の時間の列番号をサーバーに通知します。
VoltageColumn=1 ログファイル内の電圧の列番号をサーバーに通知します。
CurrentColumn=2 ログファイル内の電流の列番号をサーバーに通知します。
TemperatureColumn=3 ログファイル内の温度の列番号をサーバーに通知します。

このログ データは、時間、電圧、電流、温度という物理的な測定データを必要とします。データは、使用するゲージにも、ゲージが適切に構成されているかどうかにも依存しません (電圧、電流、温度の測定精度を確保するためにキャリブレーションが必要です)。ユーザーは、試験装置を使用してこれらのデータを取得することもできます。

ユーザーは、GPCRA0 および GPCRB に対して要求された試験を開始して、Chem ID の特性評価と並行して、必要なログ データを取得できます。簡単な試験手順を以下に示します。

GPCRA0:完全に充電し、2 時間平衡状態にし、セル メーカーによって指定された最小電圧に達するまでシステムで標準的な高レートで放電し、その後 5 時間平衡状態にします。

GPCRB:完全に充電し、2 時間平衡状態にし、セルメーカーによって指定された最小電圧に達するまで試験温度下 (最初に 25°C、次に 0°C または他の任意の低温) で放電し、その後 5 時間平衡状態にします。

これらのデータと gg ファイルの準備ができたうえで Chem ID がリリースされると、ユーザーはすぐに GPCRA0 と GPCRB を実行でき、数分以内に微調整された結果を得ることができます。その後、ユーザーはこれらの結果を使用してゴールデン ファイルを生成し、サンプル パックの製造を開始して、最終顧客側でベースの機能試験をサポートすることができます。

表 3-3 は、新しい方法でお客様が 6 日または 11 日を節約できることを示しています。

表 3-3 新しい方法と従来の方法で必要な日数
新しい方法 (日数) 新しい方法 (日数) 従来の方法 (日数)
ゴールデン ラーニング 0 1
室温精度試験 0 1
低温精度試験 0 4
GPCRB が必要な場合の低温精度試験 0 5

GPCRB の後であっても、低温性能が十分ではない可能性は非常に低いです。TI は、確認のためにゴールデン ラーニング、室温試験、低温試験を実行することを推奨します。性能が良くない場合は、現地の FAE の元でサポートを受けてください。

ユーザーは GPCRA0 や GPCRB に精通していることが期待されます。