JAJA952 July 2025 BQ27Z561 , BQ28Z610 , BQ40Z50
室温でのゴールデン ラーニングと精度試験の後、ユーザーは低温での精度試験も実行する必要があります。これには、以下の試験項目が含まれます。これらの試験には約 3 〜 4 日かかります。
低温での精度試験で何か問題が生じた場合、ユーザーは Gauging Parameter Calculator (GPCRB) を実行する必要があります。これにより、Impedance Track ゲージの室温と低温での性能を最適化します。これは、低温性能の向上にも役立ちます。
詳細な手順については、『Golden GG Maker および抵抗温度補償オプティマイザ』アプリケーション ノートを参照してください。
GPCRB の後、ユーザーは室温および低温の精度試験も実行して、性能が改善されているかどうかを確認する必要があります。これには約 4 ~ 5 日かかります。