JAJA956 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 DSS 部品
    2. 1.2 DSS を使用した PLL および出力ルーティング
  5. 2個々のディスプレイの設定
    1. 2.1 OLDI の構成
    2. 2.2 DPI の構成
    3. 2.3 DSI の構成
  6. 3同時表示の設定
  7. 4ソフトウェアの設定
    1. 4.1 OLDI (デュアル リンク)
    2. 4.2 OLDI (シングル リンク - クローン モード)
    3. 4.3 OLDI (シングル リンク - 独立モード)
    4. 4.4 DPI / HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

まとめ

本アプリケーション ノートは、システムのディスプレイ サブシステムを構成するための技術ガイドとして機能し、複数のディスプレイ パネルを同時に駆動するためのガイドラインをエンジニアに提供します。

本書では、3 つの主要なディスプレイ インターフェイスの動作モードおよび性能の特性について詳しく説明しています。このドキュメントでは、それぞれのインターフェイスがどのように構成可能であるかを説明しており、高解像度ディスプレイのサポートと複数ディスプレイの同時運用とのバランスを柔軟に調整できる方法を示しています。

このアプリケーション ノートの主要な目的の一つは、複数のディスプレイを同時に使用する際のルールや制限事項を明確にすることです。このドキュメントでは、DSS 固有のリソース割り当てに関するさまざまな組み合わせを取り上げており、設計者がアプリケーション固有の要件を満たす安定かつ実用的なマルチディスプレイ構成を実現できるよう、適切な判断ができることを目的としています。

ディスプレイ関連の問題のデバッグのヘルプについては、このデバッグ ガイドを参照してください。問題が解決しない場合は、e2e.ti.comでクエリを投稿してください。