JAJA956 July   2025 AM62P

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 DSS 部品
    2. 1.2 DSS を使用した PLL および出力ルーティング
  5. 2個々のディスプレイの設定
    1. 2.1 OLDI の構成
    2. 2.2 DPI の構成
    3. 2.3 DSI の構成
  6. 3同時表示の設定
  7. 4ソフトウェアの設定
    1. 4.1 OLDI (デュアル リンク)
    2. 4.2 OLDI (シングル リンク - クローン モード)
    3. 4.3 OLDI (シングル リンク - 独立モード)
    4. 4.4 DPI / HDMI
    5. 4.5 DSI
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

OLDI の構成

OLDI を駆動する方法は 5 通りあり、OLDI の制御は Mux 235 によって行われます。

  1. シングルリンク OLDI は、最大 165MHz のピクセルクロックで動作する DSS0 VP0 によって制御されます。
  2. シングルリンク OLDI は、最大 100MHz のピクセルクロックで動作する DSS1 VP0 によって制御されます。
  3. 2 つの独立したシングルリンク OLDI があり、1 つは DSS0 VP0 によって制御され、最大 165MHz のピクセル クロックで動作し、もう 1 つは DSS1 VP0 によって制御され、最大ピクセル クロックで動作します。最大100MHz のピクセル クロック。
  4. 2 つのクローンされたシングル リンク OLDI は、どちらも DSS0 VP0 によって制御され、最大 165MHz のピクセル クロックで動作します。
  5. デュアル リンク OLDI は DSS0 VP0 によって制御され、最大 300MHz のピクセル クロックで動作します。
表 2-1 OLDI の構成
ディスプレイ インターフェイスDSS VP 構成PLL 構成最大ピクセル周波数マルチプレクサまとめ
DSS0 VP0DSS0 VP1DSS1 VP0DSS1 VP1PLL16PLL17PLL18
OLDI(SL) [OLDI TX0]  165MHz該当なし
OLDI(SL) [OLDI TX1]  100MHzMux 235Mux 235 は、OLDI1 の入力および PLL クロックを制御します。値が 0 の場合は「DSS0 VP0 + PLL16」、値が 1 の場合は「DSS1 VP0 + PLL18」を意味します。詳細については、TRM 内の CFG0_OLDI1_CLKSEL を参照してください
2x OLDI(SL) [OLDI TX0 & OLDI TX1]    165MHZ、100MHZMux 235Mux 235 は、OLDI1 の入力および PLL クロックを制御します。値が 0 の場合は「DSS0 VP0 + PLL16」、値が 1 の場合は「DSS1 VP0 + PLL18」を意味します。詳しくは、TRM の CFG0_OLDI1_CLKSEL を参照してください
クローン モード [OLDI TX0 および OLDI TX1]  165MHz該当なし他の DSS を設定する必要はなく、DSS をドライブします
OLDI(DL) [OLDI TX0 および OLDI TX1]  300MHz該当なし