JAJA960 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2正電圧から負電源を設計する方法 
    1. 2.1 チャージャ ポンプを使用した負電源の生成
    2. 2.2 インバータ レギュレータを使用した負電源の生成
    3. 2.3 降圧レギュレータを使用した負電源の生成
    4. 2.4 Cuk レギュレータを使用して負の電源を生成する
    5. 2.5 フライバック コンバータによる負電源の生成
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

Cuk レギュレータを使用して負の電源を生成する

Cuk レギュレータは、正の入力電圧電源から負の電源を生成することもできます。Cuk レギュレータのトポロジを 図 2-8 に示します。

 Cuk コンバータ トポロジ図 2-8 Cuk コンバータ トポロジ

1 段目では、スイッチ Q1 がオンになり、ダイオード D がオフになります。インダクタ L1 の電流は直線性を増加させ、カップリング コンデンサ C は、出力コンデンサ Cout に放電し、インダクタ L2 によって負荷を受けます。C が十分に大きいため、インダクタ L2 の電流は直線性を高めます。2 段目では、スイッチ Q1 がオフになり、ダイオード D のスイッチがオンになります。カップリング コンデンサ C は、インダクタ L1 と入力電源によって充電されます。カップリング コンデンサ C の電圧は高くなります。インダクタ L2 は出力コンデンサ Cout とダイオード D による負荷を充電します。式 8 に、Cuk コンバータの Q1 とダイオード (D) のデューティおよびストレス電圧を示します。お客様は、式 8式 9式 10式 11式 12 に従って MOSFET とダイオードを選択できます。

式 8. D=Voutput+VFVoutput+Vinput+VF
式 9. VQ1=Vinput+Voutput+Vf+VC_ripple2
式 10. VD=Vinput+Voutput+Vf+VC_ripple2
式 11. IL1_avg=Voutput×IoutputVinput×η
式 12. IL2_avg=Ioutput

LM2611 は、1.4MHz のスイッチング周波数で 2.7V ~ 14V で動作できる電流モード Cuk レギュレータです。お客様は、前述の式を使用して、特定の入力電圧における最小出力電圧を推定できます。出力電圧は 式 13 で構成できます

式 13. Voutput=-1+RTRB×VREF=-1.23×1+RTRB

市場にはお客様のさまざまな用途に対応できる Cuk コンバータが少ないため、お客様は昇圧レギュレータを使用して Cuk コンバータを構築することもできます。ただし、ほとんどの昇圧コンバータのフィードバックには正の入力フィードバック電圧が必要であるため、設計者は、外部インバータ アンプを追加して負の出力を正フィードバックの電圧に変換する必要があります。たとえば、図 2-9 のように、設計者は LM5158TLV171 を使用して Cuk コンバータを構築できます。出力電圧を 式 14 をに示します

式 14. Voutput=-RfR1×VREF
 昇圧コンバータを使用した Cuk コンバータの構築図 2-9 昇圧コンバータを使用した Cuk コンバータの構築