JAJA960 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2正電圧から負電源を設計する方法 
    1. 2.1 チャージャ ポンプを使用した負電源の生成
    2. 2.2 インバータ レギュレータを使用した負電源の生成
    3. 2.3 降圧レギュレータを使用した負電源の生成
    4. 2.4 Cuk レギュレータを使用して負の電源を生成する
    5. 2.5 フライバック コンバータによる負電源の生成
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

正電圧から負電源を設計する方法 

理論的には、絶縁型電源は、高レベルの出力電圧端子を系統接地に接続することで、負電源として扱うことができ、その場合は低レベルの電圧出力端子が負の出力電源になります。この方法は、コストが高く技術的にはやや複雑ですが、大容量に対応できます。この設計者は、スイッチ モード電源に関連する特別なスキルを持っています。このアプリケーション ノートは、正電源から負電源を得る方法の中から、出力電力小さく、サイズがコンパクトで、コストが低いものを取り上げます。