JAJA960 July   2025 LM25184 , LM2611 , LM27761 , LM5158 , LMR33640 , TLV171 , TPS63700

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2正電圧から負電源を設計する方法 
    1. 2.1 チャージャ ポンプを使用した負電源の生成
    2. 2.2 インバータ レギュレータを使用した負電源の生成
    3. 2.3 降圧レギュレータを使用した負電源の生成
    4. 2.4 Cuk レギュレータを使用して負の電源を生成する
    5. 2.5 フライバック コンバータによる負電源の生成
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

参考資料

  1. テキサス インスツルメンツ、「反転昇降圧コンバータとの連動く」、アプリケーション ノート。
  2. テキサス インスツルメンツインスツルメンツ、「LM63615-Q1 用の反転昇降圧アプリケーション」、アプリケーションノート。
  3. テキサス インスツルメンツ、「LM27761 低ノイズ調整スイッチト コンデンサ電圧インバータ」、データ シート。
  4. テキサス インスツルメンツ、「TPS63700 DC/DC インバータ」、データシート。
  5. テキサス インスツルメンツ、「LM2611 1.4MHz Cuk コンバータ」、データ シート。
  6. テキサス インスツルメンツ、「LMR33640 シンプル スイッチャ 3.8V ~ 36V、4A 同期降圧コンバータ」、データ シート。
  7. テキサス インスツルメンツ、「65V 4.1A パワー MOSFET 搭載 LM25184 42VIN PSR フライバック DC/DC コンバータ」、データシート。
  8. テキサス インスツルメンツ、「デュアル ランダム スペクトラム拡散搭載 LM5158x 2.2MHz ワイド VIN 85V 出力昇圧/SEPIC/フライバック コンバータ」、データ シート。
  9. テキサス インスツルメンツ、「低コスト システム用 TLVx171 36Vシングル電源オペアンプ」、データ シート。