JAJA968 September   2025 BQ76905 , BQ76907

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2通常モード
    1. 2.1 7 セルバッテリパックの場合
    2. 2.2 7 セル未満のバッテリパック
  6. 3スリープ モード
  7. 4スタートアップモード
  8. 5セルバランシングモード
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

はじめに

図 1-1 は BQ76907 の機能ブロック図を示しています。図から、BQ76907 には各バッテリセルの Δ-Σ ADC、TS ピン電圧、内部 LDO 出力電圧、VREF1 電圧などがあることが分かります。サンプリング精度は 4mV に達する場合があります。バッテリセルはマルチプレクサを使用して ADC を共有するため、電圧サンプリングの実現には特定のスケジューリングが必要です。

 BQ76907 のブロック図図 1-1 BQ76907 のブロック図

ただし、異なるさまざまな作業シナリオ、バッテリセル数の違い、サンプリング精度と速度の要件が異なること、およびデバイスの消費電力が異なることを考慮して、異なる実装方法を用いる場合があります。以下の章では、例として BQ76907 を使用した実装について詳細に説明します。