JAJA968 September 2025 BQ76905 , BQ76907
BQ76905、BQ76907 は BMS アナログフロントエンドで、2 ~ 7S バッテリパックをサポートしています。これには、高いサンプリング精度、低消費電力、豊富な保護機能、異常時パワーオンのサポート、内蔵ローサイドドライバ、内蔵 LDO、内部バランシング回路などの多くの利点があり、掃除機、電動工具、ドローン、その他の用途向けの BMS 設計で広く使用されています。ただし、多くの人は、デバイスを初めて使用するときに内部電圧サンプリングサイクルについて混乱することがよくあります。このデバイスを使用した設計の効率を向上させるため、この記事では、画像とテキストを組み合わせて、BQ76905、BQ76907 の電圧サンプリングロジックをより明確かつ直感的に理解できるようにしています。