JAJA971 August 2025 TMS320F28P659DK-Q1
PMP41139 は車載対応 3.5kW 800V ~ 14V DC/DC コンバータのリファレンス デザインで、図 4-1 に示すように、プライマリ スイッチ Q1 ~ Q4 として 650V 定格の GaN デバイス LMG3522R030-Q1 を使用しています。入力電圧の範囲は 400V ~ 900V です。表 4-1 は、制御の有無にかかわらず差動値を示していま す。テスト条件は 400Vin、13.5Vout、100A の負荷です。提案制御方式では、電圧不平衡は 28V から 2V に減少します。中間電圧バランス問題の改善は 図 4-2 に示されています。
| 制御方式 | VCin_top | VCin_bot | VCap_diff |
|---|---|---|---|
| 提案制御方式なし | 218V | 190V | 28V |
| 提案制御方式 | 204V | 202V | 2V |
異なる Vin および負荷における Cin の中間電圧が 図 4-3 に示されています。結果、中間電圧は入力電圧の半分に近く、最大偏差は 5V 以下であることがわかりました。
PMP23461 は 400V ~ 800V CLLLC コンバータのリファレンス デザインであり、図 4-1 に示すように、650V 定格の GaN デバイス LMG3522R030-Q1 がセカンダリ スイッチ Q5 ~ Q8 として使用されます。出力電圧範囲は、400V ~ 900V です。表 4-2 は、異なる Vin および負荷における Cout_top と Cout_bot の電圧を示しています。理論的に分析されているように、CLLLC トポロジには中間電圧バランスの問題はありません。低出力電圧でテストすると、図 4-5 および 表 4-2 に示すように、バランス制御がないにもかかわらず、中点電圧偏差が 5V であることがわかります。存在する偏差は主に、SHB の上部 2 つのスイッチと下部 2 つのスイッチのレイアウトの非対称性により発生します。
| Vin=50V Vout=80V/1A | Vin=50V Vout=80V/2A | Vin=50V Vout=80V/3A | Vin=100V Vout=170V/1A | Vin=100V Vout=170V/2A | Vin=100V Vout=170V/3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCout_top | 39.5V | 38.9V | 38.9V | 84.5V | 85.8V | 85V |
| VCout_bot | 42V | 42.8V | 42.8V | 89.6V | 88.5V | 89.4V |