JAJA980 August 2025 ISOTMP35-Q1
図 2-1は電圧モードを設定する方法を示しています。ヒーターアプリケーションでは、回路には電流ループがないため、電圧モードを使用できます。T1、R6、R2 の組み合わせが電圧モード制御を形成します。T1 2N2222はNPN トランジスタであり、電圧フォロワとして機能するため、CS ピンと RT/CT ピンに同じ形状のノコギリ波形が生成されます。R6 と R2 は CS ピンのノコギリ波形の振幅を調整するために使用されます。簡単に言うと、 CS ピンは、ノコギリ波形または三角波形の入力ポートとして機能します。UCC28C43-Q1 のエラーアンプから出力されるエラー信号は、コンパレーターの逆入力に送られ、PWM 機能を実装します。