JAJA980 August 2025 ISOTMP35-Q1
図 4-1に、非反転アンプの代表的な接続を示します。非反転アンプは、ISOTMP35-Q1 のアナログ出力ポートからの電圧信号を増幅し、その弱い温度信号を UCC28C43-Q1 デバイスのフィードバックとして使用するために用いられます。設計者は、式 1を使用して OPA333-Q1 の出力電圧を計算したり、VFB_UCC28C43-Q1 を迅速に算出したりできます。