JAJAA03 September 2025 AM62P
このセクションでは、基板設計が信号品質を向上させるための指針を示します:
Cload は、ペリフェラル (パッケージ、IO など) の総負荷容量を表します。
Cload が約 2pF の場合:
オプション 1:パターン長は非常に短く (約 0.5 ~ 0.6 インチ) 保ち、パターンの中央に小さな抵抗 (10Ω または 22Ω を使用) を挿入してください。
オプション 2:パターン長を 0.5 インチまで短縮できず、パターン長が 1 インチから 5 インチの範囲にある場合は、以下のオプションを試してください。
オプション 3:オプション 1 および 2 が実現できない場合、パターン長を PHY 仕様で許容される最大値 (6 インチ) まで延長します。さらに、オプション 2b と同様の小容量コンデンサを追加することも可能です。
これらは、信号品質の向上に役立つ可能性があることに注意してください。オプション 1 は全体的に最良の信号品質を提供すると期待されますが、どのオプションが特定のシステムに最も適しているかは、顧客がシミュレーションと評価を行う必要があります。