JAJAA04B June   2023  – May 2026 AFE11612-SEP , INA951-SEP , OPA4H199-SEP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 LDMOS および GaN パワー アンプ FET PA の基礎
  5. 2 VGS 補償
  6. 3 シーケンシング
  7. 4 統合型 PA バイアス ソリューション
  8. 5 GaN PA の負バイアス印加
  9. 6 TDD アプリケーション向けの高速スイッチング
  10. 7 VDRAIN スイッチング回路
  11. 8 制御されたゲート シーケンス回路
  12. 9 VDRAIN 監視
  13. 10IDQ 監視
  14. 11外部負電源監視
  15. 12PA 温度のモニタリング
  16. 13まとめ
  17. 14参考資料
  18. 15改訂履歴

VGS 補償

IDS は PA の温度に依存します。温度ドリフトによる IDS の変動により、システム内の他の 2 つの変数の 1 つを調整して PA を補償する必要が生じます:VDRAIN または VGS です。VDRAIN の調整がさまざまな RF アプリケーションで実装される理由は多数ありますが、出力電力の応答は、図 1-2 に示すように、VDRAIN 電圧の変化に比べて最小限です。VGS を調整することで、応答時間が短くなり、出力電力の合計振幅となるため、温度補償やその他のアプリケーションにもっと実用的に使えます。

 GaN PA VGS バイアス電圧と温度との関係により、一定の IDS を維持し図 2-1 GaN PA VGS バイアス電圧と温度との関係により、一定の IDS を維持し

図 2-1 は、熱ドリフトにより IDS を安定させるために VGS を調整する必要があることを示しています。これらの PA を利用するアプリケーションでは、アンテナ システムの出力が厳密に制御されるよう、この種の補償を実装する必要があります。VGS 補償は、PA の温度を測定するか、電流シャントを使用して IDS を測定し、それに応じて VGS を調整することで実装できます。