JAJAA10 September   2025 DP83826E , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2DP83826A のその他の利点
  6. 3ハードウェアの違い
    1. 3.1 電源と特殊な接続要件
    2. 3.2 メディア依存インターフェイス要件
    3. 3.3 ハードウェアストラッピング
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

はじめに

テキサス インスツルメンツの標準イーサネット PHY 製品ラインアップは、さまざまな製品で構成されています。この製品ラインアップの主な差別化要因は、各 PHY が対応できるデータレートです。この製品ラインアップには、10/100/1000Mbps PHY と 10/100Mbps PHY という 2 つのグループがあります。DP83848 と DP83826A は、10/100Mbps カテゴリにある 2 つの PHY であり、選択可能な MAC インターフェイス、EtherCAT サポート、LED 制御などのようなデータレート以外の共通機能を共有しています。

本書は、DP83848 と DP83826A のすべてのバージョンに対応しています。DP83848 は、2 番目のフットプリントに加えて、さまざまな温度定格のバージョンで利用可能です。DP83826A には 2 つの温度定格のバージョンがあり、ModeSelect ピンを備えています。このピンは、電源投入時の印加電圧に応じて PHY の動作とピン配置を変更できます。ただし、本書では、拡張モードのみについて説明します。