JAJAA42A November 2024 – October 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
CPU1.LINK1 CPU1.LINK1 は主にブートローダーで使用され、特定のシステム構成レジスタに書き込む機能など、ブートローダー機能をサポートするための追加のハードコードされた権限があります。LINK1 は、従来のユーザー LINK としても使用できますが、ブートローダーに関連しないコードやデータを LINK1 に追加することは、他のすべての LINK がすでに使用されている場合の最後の手段として推奨されません。
いずれかのペリフェラル ブート モードを「ブート設定」グループで構成すると、SysConfig は、そのブートモードが機能するのに必要な各ペリフェラル (CAN、UART、SPI など) にアクセスできるように LINK1 を自動的に構成します。これらのペリフェラルは、IPC や HSM メールボックスなど、デバイスのブートに常に必要な特定のペリフェラルに加えて、SysConfig によって LINK1 モジュールに自動的に追加されます。表 7-2 に、デバイス ブートの一部として LINK1 に必要とされる必須ペリフェラルの完全なリストを示します。
| ペリフェラル レジスタ ベース | 理由 |
|---|---|
| PER_CFG_REGS_WD_REGS | ウォッチドッグ レジスタの設定 |
| IPC_CPU1_SEND_REGS_HSM_CH0 | デバイス認証中の HSM とのハンドシェイク |
| IPC_CPU1_SEND_REGS_HSM_CH1 | デバイス認証中の HSM とのハンドシェイク |
| HSM_MAILBOX | IPC 用の HSM メールボックス |
| GPIO_DATA_REGS | ブート モードの選択およびエラー ステータス ピン構成 |
| MCANA_MSGRAM | ペリフェラル ブート モード |
| MCANA_REGS | ペリフェラル ブート モード |
| UARTA_REGS | ペリフェラル ブート モード |
| DCC1_REGS | クロック モニタ |
| ERR_AGG_REGS | エラー/NMI 処理 |
| ESM_CPU1_REGS | エラー/NMI 処理 |