JAJAA82 August   2025 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2I2C デジタル インターフェイスの概要
    1. 2.1 レジスタ マップ プロトコル
      1. 2.1.1 I2C レジスタ マップ プロトコルの簡単な概要
        1. 2.1.1.1 HDC1x
        2. 2.1.1.2 HDC2x
          1. 2.1.1.2.1 トリガ オンデマンド モードのインターフェイス
          2. 2.1.1.2.2 自動測定モード (AMM) を使用したインターフェイス
    2. 2.2 コマンド プロトコル
      1. 2.2.1 HDC302x
        1. 2.2.1.1 トリガ オンデマンド モードのインターフェイス (ワンショット)
        2. 2.2.1.2 自動測定モード (AMM) のインターフェイス
        3.       CRC により測定データを確認する方法
  6. 3アナログ インターフェイスの概要
    1. 3.1 HDC3120
  7. 4まとめ
  8. 5開発サポートおよび資料
    1. 5.1 ソフトウェア サポート:
    2. 5.2 参考資料

概要

相対湿度 (RH) センサは、現在の電子システムで重要な役割を果たし、サーバー ルームや産業用オートメーション、電気自動車 (EV) 、スマート インフラに至るまで、幅広いアプリケーションで高精度の環境監視を支援します。これらのセンサは周囲の条件に関するリアルタイムデータを提供することで、敏感なシステムの保護、性能の向上、全体的な信頼性の維持に役立ちます。本アプリケーション ノートには、以下 3 つの製品世代にわたってテキサス インスツルメンツの湿度センサを選択および統合するための実践的なガイダンスが記載されています。HDC1x (第 1 世代) 、HDC2x (第 2 世代) 、HDC3x (第 3 世代および最新世代)。各デバイス ファミリは温度と湿度の測定機能を搭載しており、各シリーズには独自のインターフェイス プロトコルと構成オプションがあります。本アプリケーション ノートで説明する内容は、特定のシステム設計における TI の湿度センサの評価および実装プロセスを簡素化することを目的としています。

注: 特に記述のない限り、本アプリケーション ノートが「デジタル インターフェイス/プロトコル」への言及は I2C ベースのデジタル通信に厳密に関連しています。本アプリケーション ノートでは、Arduino™ プラットフォームを使用したサンプル コードに焦点を当てています。このプラットフォームは、簡素性と迅速な実装に最適な C ベースのオープンソース プロトタイピング プラットフォームです。その他の C コードは、本資料の最後に記載されているリンクから入手できます。

また、HDC302x や HDC2x など、デバイス名の末尾に「x」の文字が付いている場合、「x」以降の該当するすべてのバリアントに以下の説明が適用されることに注意してください。

HDC1x = HDC1010/HDC1080

HDC2x = HDC2010/HDC2021/HDC2022/HDC2080

HDC3x =HDC3020/HDC3021/HDC3022/HDC3120