HDC3120
- 相対湿度 (RH) センサ:
- 動作範囲:0% ~ 100%RH
- 精度:±1%RH (標準値)
- 長期ドリフト:0.19%RH / 年
- レシオメトリック出力:10.0% ~ 90.0% VDD
- 温度センサ:
- 動作範囲:–40℃ ~ 125℃
- 精度:±0.2°C (標準値)
- レシオメトリック出力:12.3%~87.7% VDD
- NIST トレース可能
- 出力短絡保護機能
- ヒーターを内蔵
- 高い容量性負荷駆動能力:最大 47nF
- 低消費電力:250µA (標準有効電流)
- 電源電圧:1.62V ~ 5.50V
HDC3120 は、相対湿度 (RH) および温度のセンサ結果がレシオメトリック アナログ出力として示される、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。信号をアナログ ドメインに変換することで、有線または他の距離ベースの使用事例による信号転送が必要なアプリケーションにおいて、堅牢な設計を実現できます。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、低消費電力であると同時に、年間 0.19% 未満の長期ドリフトを維持します。HDC3120 デバイスは、2.5mm × 2.5mm × 0.8mm の小型 WSON 8 ピン パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このセットアップは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | HDC3120 高精度(1%RH、0.2°C)アナログ湿度および温度センサ、低い長期ドリフト(0.19%RH/年)、4SRH%応答を実現 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/08/25 |
| * | ユーザー・ガイド | HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) | PDF | HTML | 2025/02/18 | ||
| アプリケーション・ノート | 化学物質による汚染が湿度センサに与える影響 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/11 | ||
| アプリケーション・ノート | 高湿度の影響から RH 精度を回復するための統合ヒーターの使用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/05/08 | ||
| 製品概要 | Humidity Sensor Comparison Guide | PDF | HTML | 2026/01/02 | |||
| アプリケーション・ノート | RH センサでの RH 精度の問題をデバッグする方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/20 | |
| アプリケーション・ノート | TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/20 | |
| アプリケーション・ノート | 車載電子機器向け湿度センサ ベースの水侵入監視機能 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/09/24 | |
| 製品概要 | NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors | PDF | HTML | 2025/04/15 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DEF) | 8 | Ultra Librarian |