JAJAA89 November 2025 AM62A3 , AM62A7 , AM67A , TDA4VM
単純なモデルは線形で分岐しない構造を持ちます。以下に示す EfficientNet の初期セクションは完全にシーケンシャルです。ここでは、各レイヤーの出力を L3 に収めるだけで十分です。TIDL は、DDR との相互作用を回避し、L3 を使用して実行するようにレイヤーを自動的に構成できます。DDR インタラクションは、中間機能マップが L3 サイズよりも大きい場合にも必要になります。