JAJAA98 November 2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1
UCC33xx0-Q1 ファミリは、適切な EMI フィルタの選択と PCB レイアウトにより、CISPR25 Class 5 に合格します。「T 形」ケーブルを使用した密結合接続と、デュアル DM インダクタを備えた HF パイ フィルタを選択しているため、CE が合格しています。RE は、EMI フィルタおよびファラデーシールドなどの PCB レイアウト手法での FB の使用、DM インダクタと FB の下でのグランドプレーン、KOZ、銅カットの使用により合格しています。