JAJAA98 November   2025 UCC33020 , UCC33020-Q1 , UCC33410 , UCC33410-Q1 , UCC33420 , UCC33420-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2セットアップ、EMI フィルタ、レイアウト
    1. 2.1 構成
    2. 2.2 EMI フィルタ
    3. 2.3 PCB レイアウト
    4. 2.4 ファラデー シールド
    5. 2.5 回路図
    6. 2.6 レイアウト
    7. 2.7 EMI の結果
    8. 2.8 部品表: BOM
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

概要

UCC33xx0-Q1 は、64MHz スイッチング周波数で動作する統合絶縁型バイアス (IIB) DC/DC モジュールのファミリです。高周波があるため、適切なレイアウトと EMI 部品を使用しない場合、低 EMI を目標とすることは課題になる可能性があります。このアプリケーション ノートでは、UCC33xx0-Q1 ファミリ用の CISPR25 class 5 に合格する方法を説明します。適切なセットアップのためのガイドライン、CISPR 25 規格に適合し、伝導エミッション (CE) と放射エミッション (RE) の両方で低放射を達成するための EMI フィルタ部品の選択および PCB レイアウトについて説明します。CISPR25 の制限に合格することが必要なのは、トラクション インバータ、HEV/EV 充電、バッテリ管理システム (BMS)、オンボード チャージャ (OBC) などの車載アプリケーションです。対象となる読者は、フィールド アプリケーション、システム、アプリケーション エンジニア、および DC/DC コンバータの EMI に関心のあるエンジニアです。