JAJS426R September 2002 – January 2026 TPS796
PRODUCTION DATA
安定性と、過渡応答、ノイズ除去、リップル除去を向上させるため、IN と GND との間、および TPS796 に近接して接続された、2.2μF 以上のセラミック入力バイパスコンデンサが必要です。立ち上がり時間の短い過大な負荷過渡事象が予想される場合、およびデバイスが電源から数インチの場所に配置される場合は、より大容量の入力コンデンサが必要になる可能性があります。
すべての低ドロップアウト レギュレータと同様、TPS796 では、内部制御ループを安定させるため、出力と GND との間に出力コンデンサを接続する必要があります。推奨される最小デカップリング容量は 1μF です。1μF 以上のセラミック コンデンサが適しています。