JAJS426R September 2002 – January 2026 TPS796
PRODUCTION DATA
レギュレータの OUT ピンのできるだけ近くに、少なくとも 1 つの 1μF セラミック コンデンサを配置します。
出力コンデンサは、レギュレータから 10mm 以上離れた位置に配置しないでください。
レギュレータの IN ピンと GND 入力間に 2.2μF の低等価直列抵抗 (ESR) コンデンサを接続します。
絶対最大定格を超過してはなりません。