JAJS426R September   2002  – January 2026 TPS796

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アクティブ放電 (新しいチップ)
      2. 6.3.2 シャットダウン
      3. 6.3.3 スタートアップ
      4. 6.3.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 6.3.5 レギュレータ保護
        1. 6.3.5.1 電流制限
        2. 6.3.5.2 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 使用上の注意
      1. 7.1.1 推奨されるコンデンサの種類
      2. 7.1.2 入出力コンデンサの要件
      3. 7.1.3 フィードフォワード コンデンサ (CFF)
      4. 7.1.4 可変構成
      5. 7.1.5 負荷過渡応答
      6. 7.1.6 ドロップアウト電圧
        1. 7.1.6.1 ドロップアウトの終了
      7. 7.1.7 ノイズ リダクション ピン (従来のチップ)
      8. 7.1.8 消費電力 (PD)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
      4. 7.2.4 設計のベスト プラクティス
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
        2. 7.4.1.2 レギュレータの取り付け
        3. 7.4.1.3 推定接合部温度
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 評価基板
        2. 8.1.1.2 SPICE モデル
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

可変構成

TPS79601 可変レギュレータの出力電圧は、図 7-1 に示すように、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムされます。

TPS796 代表的なアプリケーション (可変出力)図 7-1 代表的なアプリケーション (可変出力)

出力電圧は、式 2 を使用して求められます。

式 2. V O U T = V R E F × 1 + R 1 R 2

ここで

  • VREF = 1.2246V (代表値、内部リファレンス電圧)

TPS796 (従来のチップ) の場合、約 40μA のデバイダ電流となるよう、抵抗 R1 および R2 を選択する必要があります。値の低い抵抗を使用するとノイズ特性が改善されますが、デバイスではより多くの電力が消費されます。FB のリーク電流が増えると出力電圧の誤差が大きくなるため、値の高い抵抗も避ける必要があります。

推奨される設計手順は、R2 = 30.1kΩ を選択してデバイダ電流を 40μA に設定してから、安定性を確保するために C1 = 15pF とし、式 3 を使用して R1 を計算することです。

式 3. R 1 = V O U T V R E F - 1 × R 2

同様に、TPS796 (新しいチップ) の場合、FB ピン電流誤差項の影響を無視し、最高の精度を達成するために、R1 と R2 を流れる電流が「電気的特性」 表に記載された IFB 電流の少なくとも 5 倍になるように、R2 が 550kΩ 以下の値になるように選択します。 R2 を小さい値にすると、ノイズ注入に対する耐性が高まります。R2 を大きい値にすると静止電流が減少し、低負荷電流時に高い効率を達成します。式 4 は、最大帰還分圧器の直列抵抗を得る設定を計算します。

式 4. (R1 + R2) ≤ VOUT / (IFB × 5)