JAJS558I September 1998 – June 2025 LM2674
PRODUCTION DATA
LM2674 は 16 ピンの WSON 表面実装パッケージで提供され、8 ピンの SOIC および PDIP に比べて電力散逸が大きくなります。
PCB のグランド プレーンには、ダイ取り付けパッド (DAP) を接続する必要があります。CAD および組み立てガイドラインについては、AN-1187 リードレス リードフレーム パッケージ (LLP) アプリケーション レポートを参照してください。