JAJS660H May 2000 – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 (1) | 最大値 (1) | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR | 逆方向降伏電圧 | IR = 150μA | 8.192 | V | |||
| 逆方向降伏電圧の許容誤差 (1) | IR = 150μA | LM4050AIM3、LM4050AEM3 | ±8.2 | mV | |||
| LM4050BIM3、LM4050BEM3 | ±16 | ||||||
| LM4050CIM3、LM4050CEM3 | ±41 | ||||||
| 産業用温度範囲 TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
LM4050AIM3 | ±35 | |||||
| LM4050BIM3 | ±43 | ||||||
| LM4050CIM3 | ±68 | ||||||
| 拡張温度範囲 TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
LM4050AEM3 | ±49 | |||||
| LM4050BEM3 | ±57 | ||||||
| LM4050CEM3 | ±82 | ||||||
| IRMIN | 最小動作電流 | TA = TJ = 25℃ | 74 | 91 | μA | ||
| 産業用温度範囲 TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
95 | ||||||
| 拡張温度範囲 TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
100 | ||||||
| ΔVR/ΔT | 平均逆方向降伏電圧温度係数 (1) | IR = 10mA | ±40 | ppm/℃ | |||
| IR = 1mA | ±20 | ||||||
| IR = 150μA、TA = TJ = 25°C | ±20 | ||||||
| IR = 150μA TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
±50 | ||||||
| ΔVR/ΔIR | 動作電流の変化に伴う逆方向降伏電圧の変化 (1) | IRMIN ≤ IR ≤ 1mA、TA = TJ = 25°C | 0.9 | 3.1 | mV | ||
| IRMIN ≤ IR ≤ 1mA TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
4.6 | ||||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA、TA = TJ = 25°C | 7 | 10 | |||||
| 1mA ≤ IR ≤ 15mA TA = TJ = TMIN ~ TMAX |
18 | ||||||
| ZR | 逆ダイナミック・インピーダンス | IR = 1mA、f = 120Hz、 IAC = 0.1 IR |
0.6 | Ω | |||
| eN | 広帯域ノイズ | IR = 150μA 10Hz ≤ f ≤ 10kHz |
150 | μVrms | |||
| ΔVR | 逆方向降伏電圧長期安定性 | t = 1000 hrs T = 25°C ±0.1°C IR = 150μA |
120 | ppm | |||
| VHYST | 熱ヒステリシス (1) |
ΔT = -40℃~125℃ | 2.3 | mV | |||