JAJS660H May   2000  – March 2025 LM4050-N , LM4050-N-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:2V オプション
    6. 5.6  電気的特性:2.5V オプション
    7. 5.7  電気的特性:4.1V オプション
    8. 5.8  電気的特性:5V オプション
    9. 5.9  電気的特性:8.2V オプション
    10. 5.10 電気的特性:10V オプション
    11. 5.11 代表的特性
      1. 5.11.1 スタートアップ特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1.     20
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 シャント レギュレータ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 A/D コンバータ用の高精度リファレンス
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 VOUT 境界アンプ
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 VIN 境界型アンプ
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
      5. 8.2.5 ±4.096 高精度リファレンス
        1. 8.2.5.1 設計要件
        2. 8.2.5.2 詳細な設計手順
      6. 8.2.6 ±1mA 高精度電流源:
        1. 8.2.6.1 設計要件
        2. 8.2.6.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サポート・リソース
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

熱に関する情報

熱評価基準(1)LM4050-N/-Q1単位
DBZ (SOT-23)
3 ピン
RθJA接合部から周囲への熱抵抗287℃/W
RθJC(top)接合部からケース (上面) への熱抵抗106.6℃/W
RθJB接合部から基板への熱抵抗57.7℃/W
ψJT接合部から上面への特性パラメータ5.5℃/W
ψJB接合部から基板への特性パラメータ56.4℃/W
RθJC(bot)接合部からケース (底面) への熱抵抗該当なし℃/W
従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーション レポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、SPRA953 を参照してください。